Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

MSV - Brno - 2019

zpět
MSV
Brno, Česká republika
08.10. - 11.10.2024
Hala V
Stánek 046

KIPP CZ na MSV 2019 v Brně

Rádi bychom vás pozvali na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který se bude konat ve dnech 7.10. – 11.10.2019.

Mezinárodní strojírenský veletrh patří mezi nejvýznamnější průmyslové veletrhy ve střední Evropě,
s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů. Letošní 61. ročník vám nabídne mnoho zajímavostí a trendů ze světa strojírenství, elektrotechniky a obráběcí techniky. Naše společnost u toho nebude chybět!
Přijďte nás navštívit na stánek číslo 046 do pavilonu V.
Produkty KIPP ve středu pozornosti
NOVOnox hygienic
Výrobky z nerezové oceli z hygienické řady NOVOnox se zaměřují na potravinářský, farmaceutický, chemický a obalový průmysl. Firma KIPP nabízí širokou škálu produktů, vysokou úroveň odborných znalostí a stálou dodávku.

Přednosti:
- Hygienic USIT® šroubové spoje bez mrtvého prostoru
- Hygienic DESIGN pro lehké čištění
- Bakterie nemají šanci

K přehledu produktů

Svěrací páky KIPP
Svěrací páky jsou určeny pro manuální nastavování při fixaci a upínání. Svěrací páky KIPP jsou spolehlivé, stabilní a mnohostranně použitelné. Používají se převážně ve stavbě strojů k upínání přístrojů nebo jsou součástí strojů.

Přednosti:
- Variabilní použitelnost
- Snadná ovladatelnost
- Vysoká výrobní kvalita


K přehledu produktů

Upínací technika
KIPP nabízí širokou škálu komponentů ve specializované oblasti upínací techniky.

Přednosti:
- Modulární design a vzájemná kompatibilita
- Optimalizace přípravných časů
- Individuálně přizpůsobené na míru pro vaše projekty

K přehledu produktů

Přidejte si událost do svého kalendáře:

Vystavovatel: KIPP CZ
Termin: 7.10. -11.10. 2019
Místo: Výstaviště Brno, pavilon V / stánek č. 046

Provozní doba pro návštěvníky:

7. - 10. 10. 2019
11. 10. 2019
9.00 - 18.00 hod.
9.00 - 16.00 hod.
Chcete se dozvědět více o našich produktech a HEINRICH KIPP WERK? Na našem stánku vám nabízíme možnost setkat se s našimi odborníky a získat komplexnější informace o našich produktech a inovacích.

Ing. Kateřina Bradáčová
Mobil +420 601 505 729
Tel. +420 530 515 691
katerina.bradacova@kipp.com

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33