Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar A
K0472_A

Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.
Provedení: Elektrolyticky leštěno.Na vyžádání:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Příslušenství:Upínací páka pro upevnění.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0472_A Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar A 368 kB

Výkresy

Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

ELPQRSTCADPřís.CenaObjednat
K0472.11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 819,68 CZK
K0472.11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 819,68 CZK
K0472.11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 819,68 CZK
K0472.11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 819,68 CZK
K0472.12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 906,05 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33