Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Měřítka z nerezové oceli, samolepicí - inch
K0759 inch

Měřítka z nerezové oceli, samolepicí - inch

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel .

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Měřítka z nerezové oceli v tuhém provedení se samolepicí zadní stranou. Průřez 15 x 1 mm.

Matovaný povrch a sytě černá kontrastní stupnice. Stupnice je vypálena hlubokým laserováním.
Na vyžádání:– nulový bod vpravo/dole nebo uprostřed
– stupnice jednostranná
– jiné délky
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0759 inch Měřítka z nerezové oceli, samolepicí - inch 424 kB

Výkresy

Měřítka z nerezové oceli, samolepicí - inch
Měřítka z nerezové oceli, samolepicí - inch

Výběr/filtr zboží

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33