Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem - inch
K0274 inch

Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem - inch

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Úchytka termoplast.
Pouzdro z oceli 5.8 nebo nerez .

Provedení: Rukojeť tmavošedá.
Pouzdro z oceli, modře pasivované nebo nerezová oceli, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0274 inch Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem - inch 183 kB

Výkresy

Křídlové ovládací matice s průběžným vnitřním závitem - inch

Výběr/filtr zboží

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33