- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1051_OKKlouby bez svěrací páky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kloub ze zinkového odlitku. Fixace ze zinkového odlitku. Distanční kroužky z nerezové oceli. Pouzdra se závitem a zápustné šrouby z oceli.Provedení: Kloub lakovaný v barvě hliníku. Fixace pozinkované. Distanční kroužky lesklé. Pouzdra se závitem a zápustné šrouby pozinkované.Upozornění:Klouby pro spojení dvou profilů s libovolným úhlem. Rozsah nastavení činí 0° až 180°. Kloub lze použít také jako těžký závěs.
Pokud jsou použity distanční kroužky, je kloub volně pohyblivý. Pokud se odstraní, může se kloub použít jako pevný úhelníkový prvek. Klouby jsou obzvlášť vhodné pro nastavitelné držáky, otočné výložníky nebo podobné použití.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Typ | BN=Šířka drážky | Provedení | A | A1 | B | D | H | L | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1051.063030 | I | 6 | A | 22,5 | - | 30 | 6,4 | 45 | 30 | 7 | | | 533,68 CZK | | K1051.084040 | I | 8 | A | 30 | - | 40 | 8,4 | 60 | 40 | 9 | | | 407,55 CZK | | K1051.084080 | I | 8 | B | 50 | 40 | 40 | 8,4 | 100 | 80 | 9 | | | 1 248,39 CZK | | K1051.083030 | B | 8 | A | 22,5 | - | 30 | 8,3 | 45 | 30 | 7 | | | 642,36 CZK | | K1051.104545 | B | 10 | A | 30 | - | 45 | 8,5 | 60 | 45 | 8 | | | 570,86 CZK | | K1051.104590 | B | 10 | B | 50 | 45 | 45 | 8,5 | 100 | 90 | 9 | | | 1 248,39 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|