Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy s páčkou nerezové s dorazem, provedení B
K1285_B

Aretační čepy s páčkou nerezové s dorazem, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy. Aretační kolík broušený, nekalený.Upozornění:Uzávěry s páčkou se používají tehdy, když aretační kolík nesmí dočasně vyčnívat. Otočením závory o 180° se aretační kolík zasune.
Zaskakovací zářez způsobí, že uzávěr v této poloze drží. Dorazem 180° se zabrání přeskočení zářezu rastru a tím zabrání novému vysunutí aretačního kolíku.
Volbou strany dorazu se definuje směr otáčení zástrčky.
Odkaz na výkres:
1) doraz levý
2) doraz pravý
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1285_B Aretační čepy s páčkou nerezové s dorazem, provedení B 280 kB

Výkresy

Aretační čepy s páčkou nerezové s dorazem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1285.1050410Blevé4M101038251593610171814 462,46 CZK
K1285.1050510Blevé5M101038251593610171,3814 462,46 CZK
K1285.1050610Blevé6M101038251593610171,8814 462,46 CZK
K1285.1050512Blevé5M121247,8301910,83,6812191,3815 510,22 CZK
K1285.1050612Blevé6M121247,8301910,83,6812191,8815 510,22 CZK
K1285.1050812Blevé8M121247,8301910,83,6812192,3815 510,22 CZK
K1285.1050616Blevé6M161660,4402614,44,81016241,81535 572,86 CZK
K1285.1050816Blevé8M161660,4402614,44,81016242,31535 572,86 CZK
K1285.1051016Blevé10M161660,4402614,44,81016242,81535 572,86 CZK
K1285.10508201Blevé8M20x1,5207050301861220302,32060 712,14 CZK
K1285.10510201Blevé10M20x1,5207050301861220302,82060 712,14 CZK
K1285.10512201Blevé12M20x1,52070503018612203032060 712,14 CZK
K1285.2050410Bpravé4M101038251593610171814 462,46 CZK
K1285.2050510Bpravé5M101038251593610171,3814 462,46 CZK
K1285.2050610Bpravé6M101038251593610171,8814 462,46 CZK
K1285.2050512Bpravé5M121247,8301910,83,6812191,3815 510,22 CZK
K1285.2050612Bpravé6M121247,8301910,83,6812191,8815 510,22 CZK
K1285.2050812Bpravé8M121247,8301910,83,6812192,3815 510,22 CZK
K1285.2050616Bpravé6M161660,4402614,44,81016241,81535 572,86 CZK
K1285.2050816Bpravé8M161660,4402614,44,81016242,31535 572,86 CZK
K1285.2051016Bpravé10M161660,4402614,44,81016242,81535 572,86 CZK
K1285.20508201Bpravé8M20x1,5207050301861220302,32060 712,14 CZK
K1285.20510201Bpravé10M20x1,5207050301861220302,82060 712,14 CZK
K1285.20512201Bpravé12M20x1,52070503018612203032060 712,14 CZK