|
|
K1834_BAretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro a čepy, ocel. Značka blokování, hliník. Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid)Provedení: Pouzdro a čepy pozinkované. Značka blokování eloxovaná, červená. Otočná hlava vyztužená skelnými vlákny, černá.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Pokud je vidět značka blokování, je čep buď kompletně odblokovaný nebo je pouze částečně v zacvaknuté poloze.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm. Možnost montáže 2 u provedení A pro tloušťku desky > 6 až 14 mm a u provedení B pro tloušťku desky > 6 až 15 mm. Zpùsob ovládání:Provedení A: Ujistěte se, že se otočná hlava nachází v poloze „OFF“ a čep je zasunutý. Desku s pouzdrem zasuňte pod aretační čep. Otočnou hlavu otočte za účelem upnutí do polohy „ON“. Při úplném sevření se ozve signál zaskočení. Pozor: Sevření aretačního čepu neuvolňujte, pokud je čep axiálně zatížen. Z důvodu kónického tvaru se může stát, že se čep nezasune.
Provedení B: Pokud se otočná hlava nachází v poloze „OFF“, posouvejte desku s pouzdrem směrem k aretačnímu čepu, dokud čep tlakem pružiny nezacvakne do pouzdra. Otočná hlava se automaticky posune do polohy „MID“. Pro úplné sevření otáčejte otočnou hlavu z polohy „MID“ do polohy „ON“, dokud neuslyšíte zacvaknutí.Příslušenství:Vrtací pouzdra K1835.Rozsah dodávkyUpevňovací šrouby jsou součástí dodávky.Odkaz na výkres:1) Možnost montáže 1 2) Možnost montáže 2 3) Deska 4) Poloha ON 5) Poloha OFF 6) Značka blokování Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|