Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky nepřestavitelné

Svěrací páky nepřestavitelné

zpět

Nepřestavitelné svěrací páky

Nepřestavitelné svěrací páky se používají hlavně při jednoduchém upínání. Páka by měla mít určitý prostor pro pohyb, aby bylo možné otočení o 360 stupňů. Rukojeť je vyrobena zpravidla z plastu vyztuženého skelnými vlákny. Třída pevnosti ocelových dílů je 5.8. Nepřestavitelné svěrací páky jsou k dostání s vnitřním nebo vnějším závitem. Jsou k dostání také s vnitřním čtyřhranem nebo tak zvanou zalícovaným otvorem. S mnoha velikostmi nabízíme vhodnou svěrací páku i pro vaše účely.

     

Všechny svěrací páky od společnosti KIPP naleznete zde.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33