|
Bezpečné spojení Společnost KIPP prezentuje nové spojovací prvky trubek a profilové spojky.
Díky novým výrobkům nabízí společnost HEINRICH KIPP WERK optimální řešení pro spojení a upevnění snímačů a koncových spínačů, jakož i kabelů a hadic na hliníkové profily. |
|
Nové vyrovnání napětí typu I od firmy KIPP slouží k elektrostatickému výboji (ESD) od nabíjení až k ochraně zařízení a osob. Překlopí se do drážky a zašroubuje v úhlu 45° proti profilům. Přitom prolomí vyrovnání napětí elexovanou vrstvu a vytvoři vodivý spoj. |
Nový KIPP uzemňovací přístroj typ I je pro spojení hliníkových profilů, jakož i pro uzemnění hliníkových profilových konstrukcí. Přitom se vtáhne systém zemnicích vodičů a prorazí se eloxovaná vrstva. |
Pomocí inovativního držáku snímače KIPP lze snímače a koncové spínače nebo ploché prvky jednoduše a bezpečně upevnit. Upínací součástka nabízí tvarovou pojistku proti pootočení, kterou lze nastavit v 15° krocích. Bez upínací součástky lze držák snímače nastavit do úhlu plynule. |
Od tohoto okamžiku existuje také nový držák kabelů od firmy KIPP s kladivem nebo bez něho. Tento slouží k upevnění kabelů a hadic, které se upínají pomocí vloženého O-kroužku. Montáž s kladivem následuje nekomplikovaně otočením o 90° v profiové drážce. Montáž bez kladiva probíhá prostřednictvím šroubu s válcovou hlavou nebo čočkovitého šroubu a vložky do drážky. |
Další novinkou společnosti KIPP je bezpečný kabelový blok , který slouží rovněž jako upínací díl pro kabely a hadice. Montáž se provádí na ploché prvky nebo hliníkové profily pomocí válcové hlavy nebo čočkovitého šroubu a vložky do drážky. Kabely a hadice se upevní kabelovými spojkami. |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|