Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Nerezové závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík z nerezové oceli 1.4034.

Těsnění pístu a O-kroužky NBR.

Těsnění tyče TPU.

magnet NdFeB.

Šestihranná matice z nerezové oceli A2.



Snímač magnetického pole termoplast PA12.

Držák snímače POM, drážkový profil hliník.

Provedení
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Šestihranné matice, bez povrchové úpravy.
Způsob ovládání
Provedení A a B: jednočinné s návratem pomocí pružiny
Provedení C: dvojčinné
Technické údaje
Pneumatické vlastnosti:
Provozní tlak: 4-6 bar
filtrovaný, vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný

Snímač magnetického pole:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: 200 mA
Spínací vzdálenost: 2 kA/m
Spínací frekvence: 3000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ne
Třída ochrany: IP67
Druh připojení: 2 m PUR-kabel
Teplotní rozsah: -25 °C - +85 °C
Schválení: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Použití
V automatizovaných výrobních systémech a přípravcích.
Teplotní rozsah
-30 °C až +80 °C
Odkaz na výkres
1) Přípojka 1 - pneumaticky vysunout
2) Přípojka 2 - pneumaticky zasunout
3) se snímačem stavu
P: provozní tlak
Accessory
Snímač magnetického pole K2203.
Držák snímače s T-drážkou K2204.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili