Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
3 Shoda

Popis

Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil.

Pneumatické aretační čepy se ovládají stlačeným vzduchem. To umožňuje automatické zasunutí nebo vysunutí aretačního kolíku.
Kromě toho může být uzamykací bod umístěn v oblasti, která je pro ruční ovládání nepřístupná.

V provedení se snímačem stavu lze stav ovládání elektronicky zaznamenávat a dále zpracovávat.
Použitý snímač magnetického pole se upíná do drážkového profilu držáku snímače. Snímač stavu a držák snímače lze axiálně posouvat a upevňovat v závislosti na požadované poloze snímání.
Materiál

Nerezové závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík z nerezové oceli 1.4034.

Těsnění pístu a O-kroužky NBR.

Těsnění tyče TPU.

magnet NdFeB.

Šestihranná matice z nerezové oceli A2.



Snímač magnetického pole termoplast PA12.

Držák snímače POM, drážkový profil hliník.

Provedení
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Šestihranné matice, bez povrchové úpravy.
Způsob ovládání
Provedení A a B: jednočinné s návratem pomocí pružiny
Provedení C: dvojčinné
Technické údaje
Pneumatické vlastnosti:
Provozní tlak: 4-6 bar
filtrovaný, vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný

Snímač magnetického pole:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: 200 mA
Spínací vzdálenost: 2 kA/m
Spínací frekvence: 3000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ne
Třída ochrany: IP67
Druh připojení: 2 m PUR-kabel
Teplotní rozsah: -25 °C - +85 °C
Schválení: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Použití
V automatizovaných výrobních systémech a přípravcích.
Teplotní rozsah
-30 °C až +80 °C
Odkaz na výkres
Provedení A: jednočinné, pneumaticky výsuvné
Provedení B: jednočinné, pneumaticky zásuvné
Provedení C: dvojčinné
1) Přípojka 1 - pneumaticky vysunout
2) Přípojka 2 - pneumaticky zasunout
3) se snímačem stavu
P: provozní tlak
Accessory
Snímač magnetického pole K2203.
Držák snímače s T-drážkou K2204.

Ostatní zákazníci také zakoupili