2 Shoda

Popis

Materiál

Skříň z nerezové oceli 1.4301.

Kola z kvalitního termoplastického polyuretanu.

Disky kol z kvalitního polyamidu.

Provedení
Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.
Upozornění
Osa kola je našroubovaná.
Použití
Břemena je možné přepravovat v úsecích s přísnými hygienickými předpisy s nízkou hlučností a s maximálním jízdním komfortem.
Teplotní rozsah
-20 °C - +70 °C.

Discover our product range