3 Shoda

Popis

Materiál

Nástrojová ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Ocel tvrzená a broušená.
Nerezová ocel broušená a kolsterizovaná.
Upozornění
Opěrné čepy s kulovou koncovkou jsou optimálně uzpůsobeny k nasouvání. Sklon sevření nazývaný také zásuvkový efekt, který vzniká při šikmém nasouvání upínané části, je minimalizován díky kulové čepové koncovce (viz také schéma spojování 1).
Odkaz na výkres
1) Vnitřní závit, jednostranný se slepým otvorem
2) Vnitřní závit oboustranný se slepým otvorem
3) Vnitřní závit oboustranný s průchozím otvorem

Ostatní zákazníci také zakoupili