{"product":{"productId":"agid.18677","price":115.26,"name":"Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická s vnitřním závitem"},"currency":"CZK"}
- Slouží jako svěrný prvek, přídržný a upevňovací prvek
- Oblasti použití: strojírenství, nástrojařství, výroba zařízení, přípravků
- Pro ruční přestavování na konstrukčních celcích, strojích, agregátech
- SYMPA touch: Optimální pevnost a bezpečnost rukojeti díky dobré ergonomii
- Drsný dotykový pocit
Popis
Materiál
Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Sériově se dodává barevná kombinace
grafitově černá RAL 9011 (tvrdá část) a
tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).
Měkká část propůjčuje ovládacímu dílu
drsný dotek. Uzavřená konstrukce poskytuje dostatečnou ochranu proti znečištění.
grafitově černá RAL 9011 (tvrdá část) a
tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).
Měkká část propůjčuje ovládacímu dílu
drsný dotek. Uzavřená konstrukce poskytuje dostatečnou ochranu proti znečištění.
Na vyžádání
Další barevné kombinace.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.