Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

VMQ (silikonový kaučuk), tvrdost 60° +/-5 Shore A, FDA schváleno.

Svěrná vložka z nerezevé oceli 1.4301.

Provedení
Modrá, podle RAL 5015.
Upínací vložka bez povrchové úpravy.
Upozornění
Profily pro ochranu hran jsou určeny pro zbavení ostrosti, zakrytí nebo ozdobení plechových hran tak, aby nebyly zapotřebí žádné další kroky obrábění.

Díky použití materiálů vyhovujících požadavkům FDA se schválením FDA 21 CFR 177.2600 lze profily používat v aplikacích s odpovídajícími požadavky, m.j. v potravinářském průmyslu.
Teplotní rozsah
-50 °C až +200 °C.
Montáž
Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se profil pro ochranu hran samočinně upne, i když se na povrchu vyskytují různé poloměry nebo ohyby. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.
Na vyžádání
Další délky.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku