{"product":{"productId":"agid.35777","price":350.35,"name":"Kompresní pákový uzávěr ze zinku, provedení A, neuzamykatelné"},"currency":"CZK"}
Popis
Popis výrobku
Kompresní uzávěry se používají především u dveří, klapek, krytů a pouzder, kde je k uzavření součástí pod tlakem zapotřebí vyššího přítlaku těsnění.
Jejich pákový efekt vytváří svírací sílu, která přitlačí těsnění k sobě. Díky tomu jsou vysoce odolné vůči vibracím, prachu a/nebo vodě.
Jejich pákový efekt vytváří svírací sílu, která přitlačí těsnění k sobě. Díky tomu jsou vysoce odolné vůči vibracím, prachu a/nebo vodě.
Materiál
Pouzdro, zinkový tlakový odlitek.
Třmen, šroub a matice z oceli.
Třmen, šroub a matice z oceli.
Provedení
Pouzdro černé, komaxitované.
Třmen, šroub a matice jsou pozinkované.
Třmen, šroub a matice jsou pozinkované.
Upozornění
Dráha posuvu H1 je volitelně nastavitelná v rozmezí od 2 mm do 19 mm nebo od 24 mm do 42 mm.
Tloušťka dveřního křídla max. 5 mm.
Zámek je opatřen stejným klíčem, tj. každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Tloušťka dveřního křídla max. 5 mm.
Zámek je opatřen stejným klíčem, tj. každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Způsob ovládání
Stisknutím tlačítka se uzávěr posune do polohy otevřeno a dveře lze otevřít.
Zavřením páky se dveře přitlačí k rámu.
Zavřením páky se dveře přitlačí k rámu.
Použití
- Strojírenství
- Rozváděčové skříně
- Konstrukce vozidel
- Laboratorní zařízení
- Obalový průmysl
- Rozváděčové skříně
- Konstrukce vozidel
- Laboratorní zařízení
- Obalový průmysl
Montáž
1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku.
2. Zasuňte uzávěr do montážního otvoru zepředu.
3. Utažením šroubu zezadu přitáhnete montážní konzolu k dveřnímu plechu a upevníte uzávěr v montážním otvoru.
2. Zasuňte uzávěr do montážního otvoru zepředu.
3. Utažením šroubu zezadu přitáhnete montážní konzolu k dveřnímu plechu a upevníte uzávěr v montážním otvoru.
Rozsah dodávky
Šroub, matice a montážní konzoly jsou součástí dodávky.
K uzamykatelným kompresním pákovým uzávěrům se dodávají vždy 2 klíče.
K uzamykatelným kompresním pákovým uzávěrům se dodávají vždy 2 klíče.
Odkaz na výkres
1) Montážní výřez
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.