Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Popis výrobku
Kompresní uzávěry se používají především u dveří, klapek, krytů a pouzder, kde je k uzavření součástí pod tlakem zapotřebí vyššího přítlaku těsnění.
Jejich pákový efekt vytváří svírací sílu, která přitlačí těsnění k sobě. Díky tomu jsou vysoce odolné vůči vibracím, prachu a/nebo vodě.
Materiál
Pouzdro, zinkový tlakový odlitek.
Třmen, šroub a matice z oceli.
Provedení
Pouzdro černé, komaxitované.
Třmen, šroub a matice jsou pozinkované.
Upozornění
Dráha posuvu H1 je volitelně nastavitelná v rozmezí od 2 mm do 19 mm nebo od 24 mm do 42 mm.
Tloušťka dveřního křídla max. 5 mm.

Provedení A: neuzamykatelné
Provedení B: uzamykatelné

Zámek je opatřen stejným klíčem, tzn. každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Způsob ovládání
Stisknutím tlačítka se uzávěr posune do polohy otevřeno a dveře lze otevřít.
Zavřením páky se dveře přitlačí k rámu.
Použití
- Strojírenství
- Rozváděčové skříně
- Konstrukce vozidel
- Laboratorní zařízení
- Obalový průmysl
Montáž
1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku.
2. Zasuňte uzávěr do montážního otvoru zepředu.
3. Utažením šroubu zezadu přitáhnete montážní konzolu k dveřnímu plechu a upevníte uzávěr v montážním otvoru.
Rozsah dodávky
Šroub, matice a montážní konzoly jsou součástí dodávky.
K uzamykatelným kompresním pákovým uzávěrům se dodávají vždy 2 klíče.
Odkaz na výkres
1) Montážní výřez

Ostatní zákazníci také zakoupili