{"product":{"productId":"agid.34613","price":219.18,"name":"Svěrací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezu, chromováno do vysokého lesku"},"currency":"CZK"}
- Svěrací páka zaručuje spolehlivost, stabilitu a mnohostrannost
- Usnadňuje upínání a sevření jednotlivých komponent a kompletních strojních částí
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, rehabilitační a lékařská technika, nábytkářský průmysl
- Různé rozměry závitů a délky rukojetí
Popis
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ovládací úchyt chromováno do vysokého lesku.
Ocelové části lesklé.
Ocelové části lesklé.
Na vyžádání
Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.