{"product":{"productId":"agid.34187","price":10.3,"name":"Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 k zalisování, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Maznice s trychtýřovou hlavou k zalisování
- Díky trychtýřovému tvaru je mazání možné provádět i v obtížně přístupných místech
- Pro zalícovanou nebo zahloubenou montáž
- Ocel nebo nerezová ocel
- Řezání závitu pro montážní otvor je zbytečné
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Trychtýřové maznice jsou vhodné obzvláště pro zalícovanou nebo zahloubenou montáž.
Díky trychtýřovému tvaru je mazání možné provádět i v obtížně přístupných místech.
Maznice trychtýřovitého tvaru s hladkým čepem k zalisování. Maznice jsou vhodné pouze pro nízké tlaky.
Díky trychtýřovému tvaru je mazání možné provádět i v obtížně přístupných místech.
Maznice trychtýřovitého tvaru s hladkým čepem k zalisování. Maznice jsou vhodné pouze pro nízké tlaky.
Montáž
Přesná velikost montážního otvoru závisí na materiálu a musí být určena uživatelem na základě montážních zkoušek. Vodicí rozměr montážního otvoru odpovídá námi určenému Ø čepu.
Odkaz na výkres
Provedení A: přímé
Provedení B: zalomené 45°
Provedení C: zalomené 90°
Provedení B: zalomené 45°
Provedení C: zalomené 90°
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.