Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
3 Shoda

Popis

Materiál

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Trychtýřové maznice jsou vhodné obzvláště pro zalícovanou nebo zahloubenou montáž.
Díky trychtýřovému tvaru je mazání možné provádět i v obtížně přístupných místech.

Maznice trychtýřovitého tvaru s hladkým čepem k zalisování. Maznice jsou vhodné pouze pro nízké tlaky.
Montáž
Přesná velikost montážního otvoru závisí na materiálu a musí být určena uživatelem na základě montážních zkoušek. Vodicí rozměr montážního otvoru odpovídá námi určenému Ø čepu.
Odkaz na výkres
Provedení A: přímé
Provedení B: zalomené 45°
Provedení C: zalomené 90°

Ostatní zákazníci také zakoupili