{"product":{"productId":"agid.34193","price":24.6,"name":"Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412 k zalisování, provedení C"},"currency":"CZK"}
- Provedení: ocel nebo nerezová ocel
- Řezání závitu pro montážní otvor je zbytečné
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Ocel kalená na min. 550 HV 1. pozinkovaná.
Nerez bez povrchové úpravy.
Nerez bez povrchové úpravy.
Upozornění
Maznice s kuželovou hlavou se hodí pro mazací místa, která je třeba často a spolehlivě namazat. Díky svému mnohostrannému využití patří k nejvíce rozšířeným typů maznic.
Maznice trychtýřovitého tvaru s hladkým čepem k zalisování. Maznice jsou vhodné pouze pro nízké tlaky.
Maznice trychtýřovitého tvaru s hladkým čepem k zalisování. Maznice jsou vhodné pouze pro nízké tlaky.
Montáž
Přesná velikost montážního otvoru závisí na materiálu a musí být určena uživatelem na základě montážních zkoušek. Vodicí rozměr montážního otvoru odpovídá námi určenému Ø čepu.
U přímých maznic doporučujeme použít nástroj pro zalisování, kterým lze maznici jemně zatlačit.
U přímých maznic doporučujeme použít nástroj pro zalisování, kterým lze maznici jemně zatlačit.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.