Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
3 Shoda

Popis

Materiál

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Ocel kalená na min. 550 HV 1. pozinkovaná.
Nerez bez povrchové úpravy.
Upozornění
Maznice s kuželovou hlavou se hodí pro mazací místa, která je třeba často a spolehlivě namazat. Díky svému mnohostrannému využití patří k nejvíce rozšířeným typů maznic.

Maznice trychtýřovitého tvaru s hladkým čepem k zalisování. Maznice jsou vhodné pouze pro nízké tlaky.
Montáž
Přesná velikost montážního otvoru závisí na materiálu a musí být určena uživatelem na základě montážních zkoušek. Vodicí rozměr montážního otvoru odpovídá námi určenému Ø čepu.

U přímých maznic doporučujeme použít nástroj pro zalisování, kterým lze maznici jemně zatlačit.

Ostatní zákazníci také zakoupili