{"product":{"productId":"agid.30815","price":1178.58,"name":"Montážní úhelník z oceli pro teleskopické lišty, provedení C"},"currency":"CZK"}
- Pro podlahovou montáž
- Pro boční montáž
Popis
Materiál
Montážní úhelníky z oceli.
Provedení
Montážní úhelníky, pozinkované.
Pokyny k objednání
Prodej po párech.
Upozornění
Jako volba k podlahové montáži nebo boční montáži.
Accessory
K1710 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost až 50 kg.
K1711 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost až 65 kg.
K1713 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, extra vysunutí, nosnost až 70 kg.
K1718 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, extra vysunutí, nosnost až 160 kg.
K1711 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost až 65 kg.
K1713 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, extra vysunutí, nosnost až 70 kg.
K1718 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, extra vysunutí, nosnost až 160 kg.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.