3 Shoda

Popis

Materiál
Montážní úhelníky z oceli.
Provedení
Montážní úhelníky, pozinkované.
Pokyny k objednání
Prodej po párech.
Upozornění
Jako volba k podlahové montáži nebo boční montáži.
Accessory
K1710 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost až 50 kg.

K1711 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost až 65 kg.

K1713 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, extra vysunutí, nosnost až 70 kg.

K1718 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, extra vysunutí, nosnost až 160 kg.

Ostatní zákazníci také zakoupili