{"product":{"productId":"agid.37135","price":2799.08,"name":"Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost až 90 kg, tiché zavírání"},"currency":"CZK"}
- Soft close
- Rychlé přední odpojení
- Samočinné zatažení
Popis
Materiál
Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z nerezové oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z nerezové oceli.
Provedení
Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání
Prodej po párech.
Upozornění
U teleskopických lišt s plným výsuvem se zdvih přibližně rovná montážní délce. Tím se zajistí větší pohodlí a lepší přístupnost. Stisknutím odblokovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická nosnost udává maximální zatížitelnost vertikálně namontované dvojice teleskopických lišt při využití plného rozsahu vysunutí. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.
Teleskopické lišty nejsou vhodné pro horizontální montáž.
Montážní šířka mezi korpusem a zásuvkou by měla při tloušťce lišty 19,1 mm činit +0,2 mm až +0,5 mm.
Doporučuje se upevnit teleskopickou lištu pomocí šroubu M5 se zapuštěnou hlavou nebo šroubu se zapuštěnou hlavou o průměru 6 mm (euro).
Provedení B je vybaveno tlumeným samozavíráním, tzv. systémem Soft-Close. Na posledních 45 mm před uzavřenou polohou se kolejnice samovolně a s tlumeným pohybem vrátí do své původní polohy.
Teleskopické lišty nejsou vhodné pro horizontální montáž.
Montážní šířka mezi korpusem a zásuvkou by měla při tloušťce lišty 19,1 mm činit +0,2 mm až +0,5 mm.
Doporučuje se upevnit teleskopickou lištu pomocí šroubu M5 se zapuštěnou hlavou nebo šroubu se zapuštěnou hlavou o průměru 6 mm (euro).
Provedení B je vybaveno tlumeným samozavíráním, tzv. systémem Soft-Close. Na posledních 45 mm před uzavřenou polohou se kolejnice samovolně a s tlumeným pohybem vrátí do své původní polohy.
Teplotní rozsah
-20 °C až +70 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.