Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál
Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z nerezové oceli.
Provedení
Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání
Prodej po párech.
Upozornění
U teleskopických lišt s plným výsuvem se zdvih přibližně rovná montážní délce. Tím se zajistí větší pohodlí a lepší přístupnost. Stisknutím odblokovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická nosnost udává maximální zatížitelnost vertikálně namontované dvojice teleskopických lišt při využití plného rozsahu vysunutí. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Teleskopické lišty nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Montážní šířka mezi korpusem a zásuvkou by měla při tloušťce lišty 19,1 mm činit +0,2 mm až +0,5 mm.

Doporučuje se upevnit teleskopickou lištu pomocí šroubu M5 se zapuštěnou hlavou nebo šroubu se zapuštěnou hlavou o průměru 6 mm (euro).

Provedení B je vybaveno tlumeným samozavíráním, tzv. systémem Soft-Close. Na posledních 45 mm před uzavřenou polohou se kolejnice samovolně a s tlumeným pohybem vrátí do své původní polohy.
Teplotní rozsah
-20 °C až +70 °C.

Ostatní zákazníci také zakoupili