{"product":{"productId":"agid.35836","price":51.48,"name":"Prstové třmenové úchyty z plastu, kulaté, provedení A, s nákružkem"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Termoplast.
Provedení
tmavošedá RAL 7021, oranžová RAL 2004, sytě žlutá RAL 1021, signální zelená RAL 6032, bezpečnostní modrá RAL 5017, bezpečnostní červená RAL 3020 a světle šedá RAL 7035.
Upozornění
Max. utahovací moment je 2 Nm.
Montáž
Ze zadní strany.
Přednosti
Upevnění pomocí samořezných šroubů
Montáž ze zadní strany
Úchyt v různých barvách
Montáž ze zadní strany
Úchyt v různých barvách
Rozsah dodávky
Součástí dodávky jsou samořezné upevňovací šrouby L=12 mm pro plasty.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.