{"product":{"productId":"agid.35836","price":49.48,"name":"Prstové třmenové úchyty z plastu, kulaté"},"currency":"CZK"}
Materiál
Termoplast.
Provedení
tmavošedá RAL 7021, oranžová RAL 2004, sytě žlutá RAL 1021, signální zelená RAL 6032, bezpečnostní modrá RAL 5017, bezpečnostní červená RAL 3020 a světle šedá RAL 7035.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Prstové třmenové úchyty z plastu, kulaté, provedení A, s nákružkem
od
CZK51.48
bez DPH
plus náklady na dopravu
Kulatý plastový prstový úchyt, provedení B, bez nákružku
od
CZK49.48
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Termoplast.
Provedení
tmavošedá RAL 7021, oranžová RAL 2004, sytě žlutá RAL 1021, signální zelená RAL 6032, bezpečnostní modrá RAL 5017, bezpečnostní červená RAL 3020 a světle šedá RAL 7035.
Upozornění
Max. utahovací moment je 2 Nm.
Montáž
Ze zadní strany.
Přednosti
Upevnění pomocí samořezných šroubů
Montáž ze zadní strany
Úchyt v různých barvách
Montáž ze zadní strany
Úchyt v různých barvách
Rozsah dodávky
Součástí dodávky jsou samořezné upevňovací šrouby L=12 mm pro plasty.
Odkaz na výkres
Provedení A: s nákružkem
Provedení B: bez nákružku
Provedení B: bez nákružku