Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Termoplast.
Provedení
tmavošedá RAL 7021, oranžová RAL 2004, sytě žlutá RAL 1021, signální zelená RAL 6032, bezpečnostní modrá RAL 5017, bezpečnostní červená RAL 3020 a světle šedá RAL 7035.
Upozornění
Max. utahovací moment je 2 Nm.
Montáž
Ze zadní strany.
Přednosti
Upevnění pomocí samořezných šroubů
Montáž ze zadní strany
Úchyt v různých barvách
Rozsah dodávky
Součástí dodávky jsou samořezné upevňovací šrouby L=12 mm pro plasty.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili