{"product":{"productId":"agid.34572","price":80.45,"name":"Upínací páka ze zinku, s vnějším závitem, modře pasivovaná závitová vložka z oceli, pochromování do vysokého lesku"},"currency":"CZK"}
- Ochrana proti korozi
Popis
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Ovládací úchyt chromováno do vysokého lesku.
Ocelové části modře pasivovány.
Ocelové části modře pasivovány.
Upozornění
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání
Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.