{"product":{"productId":"agid.34569","price":106,"name":"Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Ovládací páka potažena umělou hmotou nebo chromována do vysokého lesku.
Ocelové části modře pasivovány.
Ocelové části modře pasivovány.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Upínací páka ze zinku, s vnějším závitem, závitová vložka, z oceli, modře pasivovaná, satinovaná
od
106,00 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Upínací páka ze zinku, s vnějším závitem, závitová vložka, z oceli modře pasivovaná, matný povrch
od
106,00 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Upínací páka ze zinku, s vnějším závitem, modře pasivovaná závitová vložka z oceli, pochromování do vysokého lesku
od
138,06 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení
Ovládací páka potažena umělou hmotou nebo chromována do vysokého lesku.
Ocelové části modře pasivovány.
Ocelové části modře pasivovány.
Upozornění
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání
Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Rozměr ”H1” je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753