{"product":{"productId":"agid.1753","price":403.83,"name":"Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C"},"currency":"CZK"}
- Komponenty pro sestavení stavěcí nohy
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, logistika a montáž
- Každý talíř lze kombinovat s libovolným závitovým vřetenem
- Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu stavitelné nožky
- Materiál: Talíř z tlakového zinkového odlitku nebo nerezová ocel 1.4305
Popis
Materiál
Kruhová základna tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna nerezová bez povrchové úpravy.
Upozornění
Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0427.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0427.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.