{"product":{"productId":"agid.34423","price":463.61,"name":"Stavitelné nožky z nerezové oceli, v souladu FDA, provedení B"},"currency":"CZK"}
- Certifikace FDA
- Oblast použití: Potraviny a venkovní aplikace
- Dodatečná ochrana díky zakřivené podložce
- Pryžová dosedací plocha izoluje zvuky šířící se hmotou
- Včetně příslušné matice
Popis
Materiál
Kruhová základna, závitové vřeteno, nerezová ocel 1.4301.
Pryžová dosedací plocha (EPDM), s°certifikací FDA.
Provedení
Kruhové základny pro nožky, z nerezové oceli, leštěné.
Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pryžová dosedací plocha, modrá.
Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pryžová dosedací plocha, modrá.
Upozornění
Stavěcí nožky z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je velikost klíče navržena jako dvojhran od velikosti vřetena M16 nebo od délky vřetena L=150.
Expedice s vhodnou maticí.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je velikost klíče navržena jako dvojhran od velikosti vřetena M16 nebo od délky vřetena L=150.
Expedice s vhodnou maticí.
Na vyžádání
Kruhová základna a závitové vřeteno, nerezová ocel 1.4401.
Pryžová dosedací plocha NBR, černá.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.