Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Materiál

Kruhová základna, závitové vřeteno, nerezová ocel 1.4301.
Pryžová dosedací plocha (EPDM), s°certifikací FDA.

Provedení
Kruhové základny pro nožky, z nerezové oceli, leštěné.
Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pryžová dosedací plocha, modrá.
Upozornění
Stavěcí nožky z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.

U nožek z nerezové oceli je velikost klíče navržena jako dvojhran od velikosti vřetena M16 nebo od délky vřetena L=150.

Expedice s vhodnou maticí.
Na vyžádání

Kruhová základna a závitové vřeteno, nerezová ocel 1.4401.

Pryžová dosedací plocha NBR, černá.

Ostatní zákazníci také zakoupili