{"product":{"productId":"agid.35344","price":215.07,"name":"Upínací uzávěry ze zinku s plechovým držákem, skryté otvory pro přišroubování, uzamykatelné"},"currency":"CZK"}
- Atraktivní kompaktní design
- Pro velké upínací síly
- Se zámkem s válcovou vložkou
- Odolnost proti neoprávněné manipulaci díky skrytému upevnění
Popis
Materiál
Zinkový odlitek.
Provedení
Černě komaxitované, pochromované do vysokého lesku nebo matně pochromovaný.
Upozornění
Upínací uzávěry pro snadné a bezpečné zamykání dveří a klapek. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění součástí doporučujeme šrouby se zápustnou hlavou M3.
Tlakově litý kryt zahrnuje všechny funkční části a je tak v zavřeném stavu zajištěn proti demontáži.
U provedení s válcovým zámkem se dodávají vždy 2 klíče. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). K zavírání se používá jeden klíč, tzn., že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Maximální zatížitelnost činí 1.200 N.
Dodávka s protihákem.
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění součástí doporučujeme šrouby se zápustnou hlavou M3.
Tlakově litý kryt zahrnuje všechny funkční části a je tak v zavřeném stavu zajištěn proti demontáži.
U provedení s válcovým zámkem se dodávají vždy 2 klíče. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). K zavírání se používá jeden klíč, tzn., že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Maximální zatížitelnost činí 1.200 N.
Dodávka s protihákem.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.