{"product":{"productId":"agid.35344","price":106.85,"name":"Upínací uzávěry ze zinku s plechovým držákem, skryté otvory pro přišroubování"},"currency":"CZK"}
Materiál
Zinkový odlitek.
Provedení
Černě komaxitované, pochromované do vysokého lesku nebo matně pochromovaný.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Upínací uzávěry ze zinku s plechovým držákem, skryté otvory pro přišroubování, neuzamykatelné
od
133,56 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Upínací uzávěry ze zinku s plechovým držákem, skryté otvory pro přišroubování, uzamykatelné
od
209,07 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Zinkový odlitek.
Provedení
Černě komaxitované, pochromované do vysokého lesku nebo matně pochromovaný.
Upozornění
Upínací uzávěry pro snadné a bezpečné zamykání dveří a klapek. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění součástí doporučujeme šrouby se zápustnou hlavou M3.
Tlakově litý kryt zahrnuje všechny funkční části a je tak v zavřeném stavu zajištěn proti demontáži.
U provedení s válcovým zámkem se dodávají vždy 2 klíče. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). K zavírání se používá jeden klíč, tzn., že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Maximální zatížitelnost činí 1.200 N.
Dodávka s protihákem.
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění součástí doporučujeme šrouby se zápustnou hlavou M3.
Tlakově litý kryt zahrnuje všechny funkční části a je tak v zavřeném stavu zajištěn proti demontáži.
U provedení s válcovým zámkem se dodávají vždy 2 klíče. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). K zavírání se používá jeden klíč, tzn., že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Maximální zatížitelnost činí 1.200 N.
Dodávka s protihákem.