Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení
pozinkováno, tlustá vrstva pasivovaná a lakovaná Top Coat.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací uzávěry s upínacím třmenem pro bezpečné přidržování a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upínací síla je zajištěna napnutím upínacího třmenu.

Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.

Protisměrné háky v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Na vyžádání
Uzamykatelné provedení s okem pro zámek.
Accessory
Protikus K2358.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili