{"product":{"productId":"agid.35334","price":80.54,"name":"Upínací uzávěry z oceli nebo nerezové oceli, s upínacím úchytem, skryté otvory pro přišroubování"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení
pozinkováno, tlustá vrstva pasivovaná a lakovaná Top Coat.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Ocelové nebo nerezové upínací uzávěry s upínacím držákem, skryté otvory pro šrouby, provedení A
od
CZK100.67
bez DPH
plus náklady na dopravu
Upínací uzávěry z oceli nebo z nerezové oceli s upínacím uzávěrem, skryté otvory pro přišroubování, provedení B
od
CZK156.44
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení
pozinkováno, tlustá vrstva pasivovaná a lakovaná Top Coat.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací uzávěry s upínacím třmenem pro bezpečné přidržování a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upínací síla je zajištěna napnutím upínacího třmenu.
Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.
Protisměrné háky v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Upínací síla je zajištěna napnutím upínacího třmenu.
Upínací uzávěry lze přišroubovat nebo přinýtovat. K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.
Protisměrné háky v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.
Na vyžádání
Uzamykatelné provedení s okem pro zámek.
Accessory
Protikus K2358.