Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Hliníková profilová trubka.
Hliníkové koncové prvky.
Ocelové vřeteno.
Provedení
Přírodní eloxovaná profilová trubka.
Koncové prvky, černě eloxované.
Upozornění
Lineární jednotky se používají pro lineární pohyby a polohování. Saně se pohybují pomocí závitového vřetena. Tento pohyb lze provádět buď ručně pomocí ručního kola, nebo pomocí elektrického pohonu. Saně jsou vedeny po profilových kolejnicích bez vůle.
Teplotní rozsah
0 °C až +60 °C
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili