{"product":{"productId":"agid.35880","price":608.61,"name":"Ocelový nebo nerezový třmenový upínač, svislý s opěrným držákem a bezpečnostní pojistkou do 9000 N, provedení A"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel.
Provedení
Ocel pozinkovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění
Třmenový upínač je vhodný zejména k rychlému zavírání a upevňování krytu a klapek. Dráhu posuvu lze nastavit pro každé provedení zvlášť na závěrovém třmenu.
Při zavírání upínače se bezpečnostní hák pevně zasune do základního tělesa. To znamená, že se upínač nemůže uvolnit náhodně nebo v důsledku vibrací. Bezpečnostní hák lze odjistit jednou rukou.
Při zavírání upínače se bezpečnostní hák pevně zasune do základního tělesa. To znamená, že se upínač nemůže uvolnit náhodně nebo v důsledku vibrací. Bezpečnostní hák lze odjistit jednou rukou.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.