{"product":{"productId":"agid.26669","price":480.23,"name":"Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu, provedení D, hladké"},"currency":"CZK"}
- Univerzální použitelnost
- elektronický dotaz na stav
- Řízení procesu
- Individuální možnost nastavení
Popis
Popis výrobku
Polohovací pouzdra tvoří upevňovací bod pro čepové ovládací a aretační prvky, kde mohou bezpečně a přesně zapadnout.
Polohovací pouzdra pro snímač stavu mají upínací matici pro upevnění snímače Ø3 na pouzdru.
Snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v polohovacím pouzdru či ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve které z nich se nachází ovládací nebo aretační prvek.
Polohovací pouzdra pro snímač stavu mají upínací matici pro upevnění snímače Ø3 na pouzdru.
Snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v polohovacím pouzdru či ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve které z nich se nachází ovládací nebo aretační prvek.
Materiál
Polohovací pouzdro z oceli nebo z nerezové oceli 1.4034.
Upínací matice z mosazi.
Provedení
Polohovací pouzdro:
ocel, vytvrzená a brynýrovaná.
Nerezová ocel, vytvrzená a bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
ocel, vytvrzená a brynýrovaná.
Nerezová ocel, vytvrzená a bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
Upozornění
Nastaveno na přídržné prvky K0638.
Upínací matice se dodává demontovaná.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Upínací matice se dodává demontovaná.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Použití
Polohovací pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Kromě toho lze zjistit, že se ovládací nebo aretační prvek nachází na požadovaném místě.
Například při úpravě formátu balicího stroje.
Například při úpravě formátu balicího stroje.
Montáž
Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.
Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.