{"product":{"productId":"agid.26665","price":320.23,"name":"Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu"},"currency":"CZK"}
Materiál
Polohovací pouzdro z oceli nebo z nerezové oceli 1.4034.
Upínací matice z mosazi.
Provedení
Polohovací pouzdro:
ocel, vytvrzená a brynýrovaná.
Nerezová ocel, vytvrzená a bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
ocel, vytvrzená a brynýrovaná.
Nerezová ocel, vytvrzená a bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu, provedení A, průběžný závit
od
376,74 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu, provedení B, se závitem a nákružkem
od
420,16 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu, provedení C, se závitem a náběhovým kuželem
od
463,84 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu, provedení D, hladké
od
564,98 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Polohovací pouzdra tvoří upevňovací bod pro čepové ovládací a aretační prvky, kde mohou bezpečně a přesně zapadnout.
Polohovací pouzdra pro snímač stavu mají upínací matici pro upevnění snímače Ø3 na pouzdru.
Snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v polohovacím pouzdru či ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve které z nich se nachází ovládací nebo aretační prvek.
Polohovací pouzdra pro snímač stavu mají upínací matici pro upevnění snímače Ø3 na pouzdru.
Snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v polohovacím pouzdru či ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve které z nich se nachází ovládací nebo aretační prvek.
Materiál
Polohovací pouzdro z oceli nebo z nerezové oceli 1.4034.
Upínací matice z mosazi.
Provedení
Polohovací pouzdro:
ocel, vytvrzená a brynýrovaná.
Nerezová ocel, vytvrzená a bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
ocel, vytvrzená a brynýrovaná.
Nerezová ocel, vytvrzená a bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
Upozornění
Nastaveno na přídržné prvky K0638.
Upínací matice se dodává demontovaná.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Upínací matice se dodává demontovaná.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Použití
Polohovací pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Kromě toho lze zjistit, že se ovládací nebo aretační prvek nachází na požadovaném místě.
Například při úpravě formátu balicího stroje.
Například při úpravě formátu balicího stroje.
Montáž
Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.
Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Odkaz na výkres
Provedení A: závit, průchozí
Provedení B: se závitem a nákružkem
Provedení C: se závitem a s náběhovým kuželem
Provedení D: hladké
Provedení B: se závitem a nákružkem
Provedení C: se závitem a s náběhovým kuželem
Provedení D: hladké