Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Čep nerezová ocel 1.4542.

Hlavice a tlačítko nerezová ocel 1.4305.

Kuličky nerezová ocel 1.4125.

Tlačná pružina nerezová ocel.

Kruhový úchop a kroužek na klíče nerezová ocel.

Provedení
Čep kalený na min. 40 HRC a pasivovaný.
Hlavice a tlačítko pasivované.
Kuličky kalené na 58 +4 HRC a pasivované.
Tlačná pružina pasivovaná.
Kruhový úchop a kroužek na klíče pasivované.
Upozornění
Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků. Stisknutím tlačítka je možné obě kuličky odblokovat a tím uvolnit spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky spojení bezpečně a neuvolnitelně. Dle potřeby lze fixační čepy s kuličkou opatřit přídržným lankem.

Čep z vysoce pevnostní nerezové vytvrzené oceli připouští extrémní zatížení při optimální ochraně proti opotřebení. Díky své vysoké odolnosti proti korozi a kyselinám naleznou široké využití v potravinářském, chemickém a petrochemickém průmyslu a jako konstrukční součásti pro letecký a austronautický průmysl.


Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Accessory
Pojistný spirálový kabel K0367.10200
Přídržné lano s očkem K0367.. ....
Závěsný kroužek K0367.15/19/23
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724....
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili