Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Čeština
Angličtina
Změna země
Moje konto
Přihlášení / registrace
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Nákupní košík
0,00 CZK
Přímá objednávka
Domovská stránka
OVLÁDACÍ PRVKY
Pružné tlačné prvky, aretační čepy, fixační čepy s kuličkami, západkové závory
Fixační čep s kuličkou / závitové pojistné kolíky
window['coveoDebugData_categorylisting:36457'] = JSON.parse('null');
Fixační čep s kuličkou / závitové pojistné kolíky
Název
Fixační čep s kuličkami
Otočný upínací uzávěr
Zajišťovací čep
Závitové pojistné kolíky
Typ provedení
pro tloušťku desky 3-10 mm
pro tloušťku desky 3-27 mm
s prohlubní pro rukojeť
s prohlubní pro rukojeť a
Materiál základní těleso
nerezová ocel
nerezová ocel A2
ocel
Materiál komponenty
hliník
nerezová ocel
nerezová ocel A2
polyamid
termoplast
zinek
Smyková síla dvoustřižná max.kN
10
12,7
14
15
16,7
20,6
22
24
24,4
26
10
12,7
14
15
16,7
20,6
22
24
24,4
26
27,1
30,4
35
35,64
35,9
36,4
38
40
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
244
257
257,18
386
410
645
Provedení 1
bez hlavice
přestavitelné s úchytkou hřibovitého tvaru
s hvězdicovou úchytkou
s hřibovým úchytem
s kruhovou rukojetí
s otočným ovládáním
s úchytem tvaru L
s úchytem tvaru T
s hlavicí
těžkém provedení
Průměr čepu
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
20
25
Délka
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12,5
12-20
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Filtr
Záznamy / strana
24
z 41 záznamů
1
(current)
2
Vloženo do nákupního koše
Filtr
Záznamy / strana
24
z 41 záznamů
1
(current)
2
window['coveoDebugData_categorylisting:36457'] = JSON.parse('null');
Ostatní zákazníci také zakoupili
Filtr
Název
Fixační čep s kuličkami
Otočný upínací uzávěr
Zajišťovací čep
Závitové pojistné kolíky
Typ provedení
pro tloušťku desky 3-10 mm
pro tloušťku desky 3-27 mm
s prohlubní pro rukojeť
s prohlubní pro rukojeť a
Materiál základní těleso
nerezová ocel
nerezová ocel A2
ocel
Materiál komponenty
hliník
nerezová ocel
nerezová ocel A2
polyamid
termoplast
zinek
Smyková síla dvoustřižná max.kN
10
12,7
14
15
16,7
20,6
22
24
24,4
26
10
12,7
14
15
16,7
20,6
22
24
24,4
26
27,1
30,4
35
35,64
35,9
36,4
38
40
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
244
257
257,18
386
410
645
Provedení 1
bez hlavice
přestavitelné s úchytkou hřibovitého tvaru
s hvězdicovou úchytkou
s hřibovým úchytem
s kruhovou rukojetí
s otočným ovládáním
s úchytem tvaru L
s úchytem tvaru T
s hlavicí
těžkém provedení
Průměr čepu
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
20
25
Délka
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12,5
12-20
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Nyní se přihlašte k odběru informačního bulletinu KIPP
Chcete se jako první dozvědět o exkluzivních nabídkách a novinkách? Přihlaste se k odběru našeho informačního bulletinu a nezmeškejte žádné další zajímavé propagační akce!