Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Pouzdro a tlačítko z oceli nebo nerezové oceli.
Kulička, pružina a vzpěrný kroužek, nerezová ocel.
O-kroužek, FKM.
Provedení
Pouzdro niklované nebo bez povrchové úpravy.
Ovládací kolík zušlechtěný a poniklovaný.
Kulička zušlechtěna.
Upozornění
Montážní rozměry provedení A pro tloušťku desky 6 mm.
Montážní rozměry provedení B pro tloušťku desky 6 až 16 mm.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Pozor
Uvedené roztahovací síly platí pouze ve spojení s uchycovacími zdířkami K1065.
Accessory
Úchytné pouzdro K1065.
Úchytná pouzdra z nerezové oceli, plovoucí, pro fixační čep s kuličkami K2536.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili