{"product":{"productId":"agid.21705","price":613.47,"name":"Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a aretací hlavy"},"currency":"CZK"}
Materiál
Úchyt z termoplastu.
Úchytka a tlačítko z termoplastu 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4305.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.
Provedení
Madlo tmavošedé.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Úchyt z termoplastu.
Úchytka a tlačítko z termoplastu 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4305.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.
Provedení
Madlo tmavošedé.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů.
Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Přednosti
Lze uskutečnit spojení na velké vzdálenosti.
Lze je používat velmi pružně, protože délka čepu nemusí být sladěna s šířkou dílu.
Lze je používat velmi pružně, protože délka čepu nemusí být sladěna s šířkou dílu.
Na vyžádání
Jiné délky čepů.
Accessory
Úchytná pouzdra pro uchycení fixačních čepů s aretační hlavou K1416
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Klíčový kroužek K0367
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Klíčový kroužek K0367
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.