Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

Description

Materiál

Ocelové provedení:

Závitové pouzdro a aretační kolík z automátové oceli.



Provedení z nerezové oceli:

Závitové pouzdro a zajišťovací kolík 1.4305.



Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrované.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.

Ovládací páka, tmavošedá RAL7021 nebo bezpečnostní červená RAL3020.
Na vyžádání
Special versions.
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.

Discover our product range