{"product":{"productId":"agid.34455","price":107.25,"name":"-"},"currency":"CZK"}
- Oblasti použití: lékařská technika, rehabilitační zařízení, výroba potravin, veřejná zařízení, oblast kuchyně a hygieny
- MEDI grip: Dlouhodobý antibakteriální účinek díky speciálnímu plastu a kompletně proloženému materiálu
- Výhody: Odolné proti vlhkosti a čisticím prostředkům, žádné toxické vedlejší účinky, účinné vůči multiodolným zárodkům, snižuje riziko infekce
- Zabraňuje riziku rozšíření mikroorganismů a stávající počet zárodků se za několik málo hodin zredukuje
Popis
Materiál
Úchyt tvaru T ze zesíleného termoplastu.
Pouzdro popř. závitový čep z oceli nebo nerezové oceli 1.4305..
Provedení
Úchyt, břidlicová šeď RAL 7015.
nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Drobné barevné odchylky nebo mramorovaný povrch jsou možné kvůli materiálu a výrobnímu procesu, ale neznamenají vadu.
Použití
Antibakteriální výrobky KIPP MEDI grip mají vysokou účinnost proti velkému množství škodlivých mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně, m.j. i multirezistentní bakterie (např. MRSA).
V použitém plastu jsou trvale navázané částice mikrostříbra, které působí antibakteriálně, tím je dána účinnost po celý životní cyklus výrobku.
Způsob účinku:
Na povrchu výrobku je prostřednictvím stříbrných iontů účinně ničen růst škodlivých mikroorganismů, přitom probíhá neustálé redukování přítomných zárodků na výrobcích MEDI grip (zkoušení a potvrzení akreditovanou zkušební laboratoří).
Mezi cykly čištění je riziko infekce při kontaktu s těmito výrobky značně nižší.
V použitém plastu jsou trvale navázané částice mikrostříbra, které působí antibakteriálně, tím je dána účinnost po celý životní cyklus výrobku.
Způsob účinku:
Na povrchu výrobku je prostřednictvím stříbrných iontů účinně ničen růst škodlivých mikroorganismů, přitom probíhá neustálé redukování přítomných zárodků na výrobcích MEDI grip (zkoušení a potvrzení akreditovanou zkušební laboratoří).
Mezi cykly čištění je riziko infekce při kontaktu s těmito výrobky značně nižší.
Přednosti
Odolné proti vlhkosti a čisticím prostředkům (při desinfekci), žádné toxické vedlejší účinky.
Použití
Montáž na stroje, přístroje a zařízení a rovněž do vybavení používaných v oblastech se zvýšenými hygienickými požadavky (např. v nemocnicích, lékařských praxích, rehabilitační oblasti, ve výrobě potravin), použití ve veřejných oblastech, resp. v oblastech se silnou frekvencí výskytu osob (např. pečovatelské ústavy, jesle).
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.