{"product":{"productId":"agid.16702","price":132.7,"name":"Pěticípé hvězdicové rukojeti ergonomické s vnějším závitem"},"currency":"CZK"}
- Slouží jako svěrný prvek, přídržný a upevňovací prvek
- Oblasti použití: strojírenství, nástrojařství, výroba zařízení, přípravků
- Pro ruční přestavování na konstrukčních celcích, strojích, agregátech
- SYMPA touch: Optimální pevnost a bezpečnost rukojeti díky dobré ergonomii
- Neklouzavý materiál padne při úchopu ideálně do lidské ruky
Popis
Materiál
Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Závitový čep z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Sériově se dodává barevná kombinace
tmavě šedá RAL 7021 (tvrdá část) a
tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).
tmavě šedá RAL 7021 (tvrdá část) a
tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).
Na vyžádání
Další provedení.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.