Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Termoplast šedočerný.

Závitový čep z oceli 5.8 nebo nerez 1.4305.

Provedení
Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Délky šroubů 15, 35 a 45 není možné dodat v nerezovém provedení.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili